JAJSHK1B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVM | 電源電圧 | VM | 4.5 | 37 | V | |
VIN | 論理入力電圧 | EN/IN1、MODE、nSLEEP、PH/IN2 | 0 | 5.5 | V | |
fPWM | PWM 周波数 | EN/IN1、PH/IN2 | 0 | 100 | kHz | |
VOD | オープン・ドレイン・プルアップ電圧 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
IOD | オープン・ドレイン出力電流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
IOUT(1) | ピーク出力電流 | OUT1、OUT2 | 0 | 3.5 | A | |
IIPROPI | 電流検出出力電流 | IPROPI | 0 | 3 | mA | |
VVREF | 電流制限基準電圧 | VREF | 0 | 3.6 | V | |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |