JAJSHK1B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
略号 | 設計パラメータ | 値の例 |
---|---|---|
VM | モータおよびドライバ電源電圧 | 13.5V |
VCC | コントローラ電源電圧 | 3.3V |
IRMS | 出力 RMS 電流 | 0.5A |
fPWM | スイッチング周波数 | 20kHz |
ITRIP | 電流レギュレーション・トリップ・ポイント | 1A |
AIPROPI | 電流検出スケーリング係数 | 1000µA/A |
RIPROPI | IPROPI 外付け抵抗 | 2.5kΩ |
VREF | 電流レギュレーション基準電圧 | 2.5V |
VADC | コントローラ ADC 基準電圧 | 2.5V |
RREF1 | VREF 外付け抵抗 | 16kΩ |
RREF2 | VREF 外付け抵抗 | 50kΩ |
TA | PCB 周囲温度 | -20~85℃ |
TJ | デバイスの最大接合部温度 | 150℃ |
RθJA | デバイスの接合部から周囲への熱抵抗 | 35℃/W |