DRV8876N は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、保護回路を備えた統合型モータ・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。このデバイス・ファミリでは、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、ピン互換の RDS(on) バリアントを取りそろえています。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ低電圧、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。フォルト条件は nFAULT で通知されます。
弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8876N | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |