DRV8876N
- N チャネルの H ブリッジ・モータ・ドライバ
- 1 つの双方向ブラシ付き DC モータを駆動
- 2 つの単方向ブラシ付き DC モータ
- その他の抵抗性および誘導性負荷
- 4.5V~37V の動作電源電圧範囲
- 高い出力電流能力 :3.5A (ピーク)
- 入力制御モード (PMODE) を選択可能
- PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード
- 独立したハーフブリッジ制御モード
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- スリープ・モードでの非常に低い消費電力
- VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 保護機能内蔵
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 自動リトライまたは出力ラッチオフ (IMODE)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- フォルトからの自動復帰
- フォルト通知出力ピン (nFAULT)
DRV8876N は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、保護回路を備えた統合型モータ・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。このデバイス・ファミリでは、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、ピン互換の RDS(on) バリアントを取りそろえています。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ低電圧、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。フォルト条件は nFAULT で通知されます。
弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8876N H ブリッジ・モータ・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 13日 |
ユーザー・ガイド | DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) | 2019年 12月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8876EVM — DRV8876 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール
The DRV8876 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8876 device. The DRV8876 device is an integrated H-bridge driver for brushed DC and solenoid applications. The evaluation module allows the device to be configured for PWM, phase/enable, or independent half-bridge control (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。