DRV8876EVM

DRV8876 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール

DRV8876EVM

購入

概要

The DRV8876 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8876 device.  The DRV8876 device is an integrated H-bridge driver for brushed DC and solenoid applications. The evaluation module allows the device to be configured for PWM, phase/enable, or independent half-bridge control modes. An MSP430FR2100 on the board provides PWM signals to the input pins of the DRV8876EVM. The duty cycles of the PWM signals are set by potentiometers on the board.

For more information on this evaluation module, please refer to the DRV8876EVM User's Guide.

特長
  • 4.5-V to 37-V operating voltage range
  • 3.5-A peak current
  • Configurable control modes including PH/EN, PWM, and independent half-bridge
  • Integrated current sense and current regulation

  • DRV8876EVM board

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8876 電流センシング機能と電流センス・フィードバック機能内蔵、40V、3.5A の H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8876N 37V、3.5A ブラシュド DC モーター・ドライバ

 

MSP430 マイコン
MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8876EVM — DRV8876 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC747 DRV887xEVM Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 07 8 2019
download DRV887xEVM Firmware (zip)  — 79 K

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8874 電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ DRV8876 電流センシング機能と電流センス・フィードバック機能内蔵、40V、3.5A の H ブリッジ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8874-Q1EVM DRV8874-Q1 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8874EVM DRV8874 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8876-Q1EVM DRV8876-Q1 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8876EVM DRV8876 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc747 or www.ti.com/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 2019年 12月 6日
証明書 DRV8876EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ