DATA SHEET
DRV8884 電流検出機能搭載の1.0Aステッピング・モータ・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- 最高1/16のマイクロステッピング
- 非循環および標準の½ステップ・モード
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±6.25%のフルスケール電流精度
- 低速および混合減衰オプション
- 8.0~37Vの電源電圧範囲で動作
- 低いRDS(ON): 24V、25℃で1.4Ω HS + LS
- 高い電流容量
- ブリッジごとにフルスケールで1.0A
- ブリッジごとにrms 0.7A
- 固定オフ時間のPWMチョッピング
- シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
- 低消費電流のスリープ・モード(20μA)
- 小さなパッケージと占有面積
- 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
- 28 WQFNパッケージ
- 保護機能
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- フォルト状況表示ピン(nFAULT)