DRV8884

アクティブ

電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能搭載、37V、1A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1400 Sleep current (µA) 3 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1400 Sleep current (µA) 3 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • 低速および混合減衰オプション
  • 8.0~37Vの電源電圧範囲で動作
  • 低いRDS(ON): 24V、25℃で1.4Ω HS + LS
  • 高い電流容量
    • ブリッジごとにフルスケールで1.0A
    • ブリッジごとにrms 0.7A
  • 固定オフ時間のPWMチョッピング
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • フォルト状況表示ピン(nFAULT)
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • 低速および混合減衰オプション
  • 8.0~37Vの電源電圧範囲で動作
  • 低いRDS(ON): 24V、25℃で1.4Ω HS + LS
  • 高い電流容量
    • ブリッジごとにフルスケールで1.0A
    • ブリッジごとにrms 0.7A
  • 固定オフ時間のPWMチョッピング
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • フォルト状況表示ピン(nFAULT)

DRV8884は、産業用機器アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が組み込まれています。DRV8884は、フルスケールで1.0A、rmsで0.7Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA = 25℃の場合。放熱のため適切なPCBグランド・プレーンが必要です)。

DRV8884には電流検出機能が組み込まれているため、2つの外部検出抵抗が必要ありません。

STEP/DIRピンは、シンプルな制御インターフェイスとして使用できます。デバイスは、フルステップから1/16ステップまでのモードに構成可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

DRV8884は、産業用機器アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が組み込まれています。DRV8884は、フルスケールで1.0A、rmsで0.7Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA = 25℃の場合。放熱のため適切なPCBグランド・プレーンが必要です)。

DRV8884には電流検出機能が組み込まれているため、2つの外部検出抵抗が必要ありません。

STEP/DIRピンは、シンプルな制御インターフェイスとして使用できます。デバイスは、フルステップから1/16ステップまでのモードに構成可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8885 アクティブ 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、1.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ The DRV8885 has the same pinout and is higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8428 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、35V、1A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8248 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8884 電流検出機能搭載の1.0Aステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 4月 30日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8884 Evaluation Module User's Guide 2016年 4月 1日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8884EVM — DRV8884 センス抵抗内蔵 1.0A ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

The DRV8884 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current sensing capabilities and performance of the DRV8884 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8885 to control a stepper motor, a MSP430F2617 to control the DRV8884 inputs, and a USB to UART to (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ