DRV8885は、産業用機器アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が組み込まれています。DRV8885は、フルスケールで1.5A、rmsで1.0Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA = 25℃の場合。放熱のため適切なPCBグランド・プレーンが必要です)。
DRV8885には電流検出機能が組み込まれているため、2つの外部検出抵抗が必要ありません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV8885 | HTSSOP (24) | 7.80mm×4.40mm |
WQFN (28) | 5.50mm×3.5mm |