JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
Table 1 に、DRV8886AT の推奨外付け部品を示します。
部品 | PIN 1 | PIN 2 | 推奨する事項 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | GND | 2 つの X5R または X7R、0.01µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CVM2 | VM | GND | バルク、VM 定格コンデンサ |
CVCP | VCP | VM | X5R または X7R、0.22µF、16V セラミック・コンデンサ |
CSW | CPH | CPL | X5R または X7R、0.022µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CAVDD | AVDD | GND | X5R または X7R、0.47µF、6.3V セラミック・コンデンサ |
CDVDD | DVDD | GND | X5R または X7R、0.47µF、6.3V セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | VCC (1) | nFAULT | 4.7kΩ 以上の抵抗 |
RREF | RREF | GND | チョッピング電流を制限する抵抗を取り付ける必要があります。値の選定については、「代表的なアプリケーション」を参照してください。 |