DRV8886AT

アクティブ

電流センシング機能とスマート・チューニング・テクノロジーを統合した、37V、2A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出シャント抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • AutoTune™アダプティブ減衰テクノロジー、
    低速減衰、混合減衰を選択可能
  • 8~37Vの電源動作電圧範囲
  • 低RDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ
    • ブリッジごとのピーク3A
    • ブリッジごとのフルスケール2A
    • ブリッジごとのrms 1.4A
  • 動的および固定オフ時間PWM電流制御
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流スリープ・モード(20µA)
  • 小型パッケージと小占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • 過熱検出保護(TSD)
    • フォルト状態出力ピン(nFAULT)
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出シャント抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • AutoTune™アダプティブ減衰テクノロジー、
    低速減衰、混合減衰を選択可能
  • 8~37Vの電源動作電圧範囲
  • 低RDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ
    • ブリッジごとのピーク3A
    • ブリッジごとのフルスケール2A
    • ブリッジごとのrms 1.4A
  • 動的および固定オフ時間PWM電流制御
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流スリープ・モード(20µA)
  • 小型パッケージと小占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • 過熱検出保護(TSD)
    • フォルト状態出力ピン(nFAULT)

DRV8886ATは、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング制御ロジック、および電流検出機能を集積しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。

DRV8886ATは電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電流検出シャント抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。また、AutoTuneアダプティブ減衰テクノロジー、低速減衰、混合減衰を選択可能なPWM電流制御方式を採用しています。AutoTuneアダプティブ減衰テクノロジーは、最適な電流制御性能を実現するための自動調整機能と、モータの変動や経年変化に対する補償機能を備えています。

シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ制御モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ異常、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

DRV8886ATは、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング制御ロジック、および電流検出機能を集積しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。

DRV8886ATは電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電流検出シャント抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。また、AutoTuneアダプティブ減衰テクノロジー、低速減衰、混合減衰を選択可能なPWM電流制御方式を採用しています。AutoTuneアダプティブ減衰テクノロジーは、最適な電流制御性能を実現するための自動調整機能と、モータの変動や経年変化に対する補償機能を備えています。

シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ制御モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ異常、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424E アクティブ 電流センシング機能内蔵、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8886AT 電流検出機能/AutoTune™テクノロジー搭載2Aステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 29日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8886AT Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 10日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
技術記事 Getting smart about tuning your stepper motor PDF | HTML 2018年 8月 23日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8886ATEVM — DRV8886AT センス抵抗搭載、2.0A ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

The DRV8886AT evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current sensing capabilities and performance of the DRV8886AT integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8886AT to control a stepper motor, a MSP430F2617 to control the DRV8886AT inputs, and a USB to UART to (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC682 DRV8886ATEVM Firmware and GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8886AT 電流センシング機能とスマート・チューニング・テクノロジーを統合した、37V、2A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8886ATEVM DRV8886AT センス抵抗搭載、2.0A ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ