JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
場合によっては、フルスケール出力電流を、モータの速度と負荷に応じて各種の値に変更する必要があります。RREF 抵抗を GND ではなく DAC の出力に接続することで、RREF ピンのリファレンス電流をシステムで調整できます。
この動作モードでは、DAC 電圧が増加するにつれてリファレンス電流が減少し、したがってフルスケール・レギュレーション電流も減少します。正常に動作させるには、DAC の出力が VRREF を超えないようにする必要があります。
コントローラ DAC で制御されるフルスケール・レギュレーション電流を計算するにはEquation 2 を使用します。
たとえば、RREF ピンと DAC の間に 20kΩ の抵抗を接続し、DAC が 0.74V を出力する場合、チョッピング電流は 600mA となります (TRQ 100%)。
また、PWM 信号とローパス・フィルタを使用して RREF ピンを調整することもできます。