JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
DRV8886AT は低速減衰、低速・混合、全混合減衰という 3 種類の減衰モードをサポートしています。モータ巻線を流れる電流は、調整可能な固定オフ時間方式によって制御されます。これは、モータ巻線電流が電流チョッピング・スレッショルド (ITRIP) に達した駆動相の後には常に、DRV8886AT が tOFF にわたり巻線を 3 つの減衰モードのいずれかに設定することを意味します。tOFF が経過すると、新しい駆動相が開始します。
ブランキング時間 tBLANK は PWM 電流チョッピングの最小駆動時間を定義します。tBLANK 中は ITRIP が無視されるため、巻線電流がトリップレベルを超えることがあります。