JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
ピン | 種類(1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名前 | 番号 | |||
HTSSOP | WQFN | |||
AOUT1 | 5 | 3 | O | 巻線 A 出力。ステッピング・モータの巻線に接続します。 |
AOUT2 | 7 | 5 | ||
AVDD | 13 | 12 | PWR | 内部レギュレータ。X5R または X7R、0.47µF、6.3V セラミック・コンデンサを使用して GND にバイパスします。 |
BOUT1 | 10 | 8 | O | 巻線 B 出力。ステッピング・モータの巻線に接続します。 |
BOUT2 | 8 | 6 | ||
CPH | 2 | 28 | PWR | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。X5R または X7R、0.022µF、VM 定格セラミック・コンデンサを CPH と CPL の間に接続します。 |
CPL | 1 | 27 | ||
DECAY | 24 | 25 | I | 減衰モード設定。減衰モードを設定します (「減衰モード」を参照)。デバイス起動時(nSLEEP = High)に減衰モードはラッチされます。 |
DIR | 20 | 21 | I | 方向入力。論理レベルによりステッピング方向を設定します。内部プルダウン抵抗。 |
DVDD | 14 | 13 | PWR | 内部レギュレータ。X5R または X7R、0.47µF、6.3V セラミック・コンデンサを使用して GND にバイパスします。 |
ENABLE | 18 | 19 | I | ドライバ入力をイネーブルします。論理 High でデバイス出力をイネーブル。論理 Low でディセーブル。内部プルダウン抵抗。 |
GND | 12 | 10 | PWR | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 |
M0 | 21 | 22 | I | マイクロステッピング・モード設定。ステップ・モードを設定します。トライレベル・ピン。ステップ・モードを設定します。内部プルダウン抵抗。 |
M1 | 22 | 23 | ||
NC | — | 11 | — | 接続なし。内部接続なし |
14 | ||||
15 | ||||
26 | ||||
PGND | 6 | 4 | PWR | 電源グランド。システム・グランドに接続します。 |
9 | 7 | |||
RREF | 16 | 17 | I | 電流制限アナログ入力。抵抗をグランドに接続して、フルスケール・レギュレーション電流を設定します。 |
STEP | 19 | 20 | I | ステップ入力。立ち上がりエッジでシーケンス制御ロジックが 1 ステップ進みます。内部プルダウン抵抗。 |
TRQ | 23 | 24 | I | 電流スケーリング制御。出力電流をスケーリングします。トライレベル・ピン。 |
VCP | 3 | 1 | PWR | チャージ・ポンプの出力。X5R または X7R、0.22µF、16V セラミック・コンデンサを VM に接続します。 |
VM | 4 | 2 | PWR | 電源。モータ電源電圧に接続し、VM 定格の 2 つの 0.01µF セラミック・コンデンサ (各ピンに 1 つずつ) と 1 つのバルク・コンデンサを使用して GND にバイパスします。 |
11 | 9 | |||
nFAULT | 15 | 16 | OD | フォルト通知。フォルト条件により論理 Low に駆動されます。オープンドレイン出力には外部プルアップ抵抗が必要です。 |
nSLEEP | 17 | 18 | I | スリーブ・モード入力。論理 High でデバイスをイネーブル。論理 Low で低消費電力スリープ・モードに移行。内部プルダウン抵抗。 |