JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
最小 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 電源電圧 (VM) | 8 | 37 | V |
VI | 入力電圧 (DECAY、DIR、ENABLE、M0、M1、nSLEEP、STEP、TRQ) | 0 | 5.3 | V |
ƒPWM | 印加 STEP 信号 (STEP) | 0 | 100(1) | kHz |
IDVDD | 外部負荷電流 (DVDD) | 0 | 1(2) | mA |
IFS | モータ・フルスケール電流 (xOUTx) | 0 | 2(2) | A |
Irms | モータ RMS 電流 (xOUTx) | 0 | 1.4(2) | A |
TA | 動作時の周囲温度 | –40 | 125 | °C |