JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
ステッピング・モータ・ドライバのピーク電流は、過電流保護スレッショルド IOCP で制限されます。ピーク電流は、何らかの過渡電流パルスを指します (例:静電容量を充電するとき、デューティ・サイクルが極めて小さいとき)。一般に、IOCP の最小値は、ステッピング・モータ・ドライバのピーク電流定格を規定します。
DRV8899-Q1 の場合、ピーク電流定格はブリッジあたり 1.7A です。