DRV8899-Q1

アクティブ

車載、統合型電流センシング搭載、50V、1.0A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1200 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Microstepping levels 256 Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1200 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Microstepping levels 256 Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載用に AEC-Q100 認証済み
  • 最高 1/256 のマイクロステッピング
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
  • スマート・チューン減衰テクノロジ、 固定低速および混合減衰オプション
  • 4.5~45V の電源電圧範囲で動作
  • ピン互換の RDS(ON) バリアント:

    - DRV8889/A-Q1:25℃で 900mΩ HS + LS

    - DRV8899-Q1:25℃で 1200mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8889/A-Q1:2.4A ピーク、1.5A フルスケール
    • DRV8899-Q1:1.7A ピーク、1A フルスケール
  • TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
  • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
  • デイジー・チェーンをサポートした SPI
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 出力スルー・レートをプログラム可能
  • 拡散スペクトラム・クロック処理により EMI を最小化
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止
    • 過電流保護
    • 開放負荷検出
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • 低温警告
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
  • 機能安全対応
  • 車載用に AEC-Q100 認証済み
  • 最高 1/256 のマイクロステッピング
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
  • スマート・チューン減衰テクノロジ、 固定低速および混合減衰オプション
  • 4.5~45V の電源電圧範囲で動作
  • ピン互換の RDS(ON) バリアント:

    - DRV8889/A-Q1:25℃で 900mΩ HS + LS

    - DRV8899-Q1:25℃で 1200mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8889/A-Q1:2.4A ピーク、1.5A フルスケール
    • DRV8899-Q1:1.7A ピーク、1A フルスケール
  • TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
  • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
  • デイジー・チェーンをサポートした SPI
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 出力スルー・レートをプログラム可能
  • 拡散スペクトラム・クロック処理により EMI を最小化
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止
    • 過電流保護
    • 開放負荷検出
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • 低温警告
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
  • 機能安全対応

DRV8899-Q1 は完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、内蔵型電流検出機能を備え、最大 1A のフルスケール電流をサポートしています。方向とステップ速度を制御するための単純なステップ / 方向インターフェイスを備えた DRV8899-Q1 は、滑らかなモーション・プロファイルを実現するために最大 1/256 レベルのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。DRV8899-Q1 にはスマート・チューン、低速、混合減衰オプションを含む 8 つの減衰モードがあります。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行い、モータのばらつきと経年変化の影響を補償します。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。

DRV8899-Q1 は完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、内蔵型電流検出機能を備え、最大 1A のフルスケール電流をサポートしています。方向とステップ速度を制御するための単純なステップ / 方向インターフェイスを備えた DRV8899-Q1 は、滑らかなモーション・プロファイルを実現するために最大 1/256 レベルのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。DRV8899-Q1 にはスマート・チューン、低速、混合減衰オプションを含む 8 つの減衰モードがあります。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行い、モータのばらつきと経年変化の影響を補償します。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8889-Q1 アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ Pin to pin part with stall detection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8899-Q1 内蔵電流検出機能付き、1/256 マイクロ・ステッピング対応、車載用ステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 24日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021年 4月 7日
機能安全情報 DRV8899-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 8日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
ユーザー・ガイド DRV8899-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8899-Q1 EMV User's Guide 2019年 10月 3日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8899-Q1EVM — 車載対応、電流センス機能と 1/256 マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・ドライバ

DRV8899-Q1 評価基板で DRV8899-Q1 デバイスを容易に評価できます。DRV8899-Q1 デバイスは、車載用ステッパ・モーター・アプリケーション向けの統合型デュアル H ブリッジ・ドライバです。

評価基板を使用すると、最小 1/256 ステップ分解能のマイクロステップ、スマート・チューニング向けの複数の減衰モードなど、デバイスのすべての機能モードに対する構成をデバイスで行えます。ボード上の MSP430F2617 は、DRV8899-Q1 を制御する STEP、DIR (方向)、SPI 信号を提供します。これらの設定は、この評価基板で利用できるダウンロード可能なデバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

IBIS Models for the SPI Interface Pins

SLVMDE8.ZIP (66 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ