JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧 (VM) | –0.3 | 50 | V |
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) | –0.3 | VM + 7 | V |
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) | –0.3 | VM | V |
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) | –0.3 | VM | V |
内部レギュレータ電圧 (DVDD) | –0.3 | 5.75 | V |
SDO 出力リファレンス電圧 (VSDO) | –0.3 | 5.75 | V |
制御ピン電圧 (STEP、DIR、DRVOFF、nFAULT、SDI、SDO、SCLK、nSCS) | –0.3 | 5.75 | V |
オープンドレイン出力電流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
リファレンス入力ピン電圧 (VREF) | –0.3 | 5.75 | V |
巻線出力ピン電圧 (連続) (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –1.0 | VM + 1.0 | V |
巻線出力電圧 (過渡 100ns) (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –3.0 | VM + 3.0 | V |
ピーク駆動電流 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 内部的に制限 | A | |
動作時の周囲温度、TA | -40 | 125 | °C |
動作時の接合部温度、TJ | –40 | 150 | °C |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | °C |