JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 45 | V |
VI | ロジック・レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VSDO | SDO バッファ電源電圧 | 2.9 | 5.5 | V |
VVREF | VREF 電圧 | 0.05 | 2.2 | V |
ƒSTEP | STEP 信号周波数 (STEP) | 0 | 100 (2) | kHz |
IFS | モータ・フルスケール電流 (xOUTx) | 0 | 1 (3) | A |
Irms | モータ RMS 電流 (xOUTx) | 0 | 0.7 (3) | A |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | °C |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | °C |