JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
ラッチされたフォルトは、SPI レジスタの CLR_FLT ビットに加えて、短い nSLEEP パルスでもクリアできます。このパルス幅は 18µs より長く 35µs より短い必要があります。nSLEEP が 35µs より長く 75µs より短い間 Low である場合、フォルトはクリアされますが、本デバイスはタイミング図で示すように、シャットダウンする場合としない場合があります (図 7-21 を参照)。このリセット・パルスはすべての SPI フォルトをリセットし、チャージ・ポンプの状態にもその他の機能ブロックの状態にも影響を与えません。