JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8899-Q1 は完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、内蔵型電流検出機能を備え、最大 1A のフルスケール電流をサポートしています。方向とステップ速度を制御するための単純なステップ / 方向インターフェイスを備えた DRV8899-Q1 は、滑らかなモーション・プロファイルを実現するために最大 1/256 レベルのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。DRV8899-Q1 にはスマート・チューン、低速、混合減衰オプションを含む 8 つの減衰モードがあります。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行い、モータのばらつきと経年変化の影響を補償します。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8899QWRGERQ1 | VQFN (24) (ウェッタブル・フランク) | 4.00mm×4.00mm |