JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、代表的な適応型ヘッドライト・アプリケーションの設計入力パラメータを示します。
設計パラメータ | 略号 | 値の例 |
---|---|---|
電源電圧 | VM | 9V~16V、公称 13.5V |
モータ巻線抵抗 | RL | 7.7Ω/相 |
モータ・フルステップ角 | θstep | 15°/ステップ |
目標マイクロステッピング・レベル | nm | 1/8 ステップ |
目標モータ速度 | v | 300rpm |
目標フルスケール電流 | IFS | 500mA |