JAJSL44A March 2023 – January 2025 DRV8952
PRODUCTION DATA
IPROPI 出力の精度は、定格電流の 40%~100% について -3.5%~+5% です。より正確な電流検出が必要な場合、または PWP パッケージの場合は、以下に示すように、PGND ピンとシステム・グランドとの間に外部検出抵抗を使用して負荷電流を検出することもできます。
外付け検出抵抗の両端での電圧降下は、300mV を超えないようにします。
検出抵抗は、対応する IC のピンのできるだけ近くに配置します。センス抵抗を左右対称に配置することで、マッチングが適切になります。電圧スパイクとリンギングを防止するため、低インダクタンスのセンス抵抗を使用してください。最適な性能を確保するため、センス抵抗には十分大きな電力を定格とする表面接地型の抵抗を使用してください。