JAJSL44 March 2023 DRV8952
PRODUCTION DATA
ハーフブリッジのすべての MOSFET がディセーブルされます
nFAULT が Low に駆動されます
チャージ・ポンプがディセーブルされます
DDW パッケージの場合、サーマル・シャットダウン状態が解消されたときの回復の機構は、OCPM ピンの設定によって決まります。OCPM ピンは、ラッチオフまたは自動再試行タイプのいずれかの回復をプログラムします。
OCPM ピンがロジック Low のとき、デバイスにはラッチオフ・タイプの回復機能があります。つまり、接合部温度が過熱スレッショルド制限値からヒステリシスを引いた値 (TOTSD - THYS_OTSD) を下回った後、nSLEEP リセット・パルスが印加されるか、電源を切って再投入すると、通常動作が再開されます。
OCPM ピンが論理 High のとき、接合部温度が過熱スレッショルド制限値からヒステリシスを引いた値 (TOTSD - THYS_OTSD) を下回ると、通常動作が自動的に再開されます。
PWP パッケージの場合、サーマル・シャットダウン・フォルトの後、接合部温度が過熱スレッショルド制限値からヒステリシスを引いた値 (TOTSD - THYS_OTSD) を下回ると、通常動作が自動的に再開されます。