JAJSL44 March 2023 DRV8952
PRODUCTION DATA
DRV8952 は、VM ピンに接続された単一の電源電圧のみで動作します。
VM ピンは、ハーフブリッジに電源を供給します。
内部電圧レギュレータは、デジタルおよび低電圧アナログ回路に 5V 電源 (DVDD) を供給します。DVDD ピンを外部回路の電圧源として使用することは推奨しません。
DDW パッケージの場合、外部低電圧電源を VCC ピンに接続することで、内部回路に電力を供給することができます。過渡時に一定の電圧を供給するため、0.1μF のデカップリング・コンデンサを VCC ピンの近くに配置する必要があります。
さらに、ハイサイド・ゲート・ドライブには、より高い電圧の電源が必要です。この電源は内蔵のチャージ・ポンプによって生成され、外付けのコンデンサが必要です。