JAJSJT0C August 2022 – February 2026 DRV8962
PRODUCTION DATA
各ハーフブリッジの合計消費電力は、次のように計算できます。
PHB = PHS + PLS = [RDS(ON) × IL2] + [((2 × VD × tD) + (VM × tRF)) × IL × fPWM]
ここで
DRV8962-Q1 の合計消費電力は次の式で与えられます。
PTOT = n × PHB + PQ
ここで、n は同時にスイッチングされるハーフブリッジの数、PQ は静止電力損失です。
この例において、次のように仮定します。
VCC ピンが外部電源に接続されているとき、静止電流は 4mA なので、PQ は (24V × 4mA) = 96mW になります。
PHB = [53mΩ × 32] + [((2 × 1V × 300ns) + (24V × 70ns)) × 3A × 20KHz] = 0.614W
PTOT = (4 × 0.614) + 0.096 = 2.552W