JAJSJT0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
DRV8962 の出力を並列に接続して、駆動電流を増やすことができます。単一のブラシ付き DC モーターを駆動する DRV8962 の回路図を、図 8-7 に示します。
このモードでは、出力ピンの後、2 つのチャネルを互いに接続する前に、最小 30nH~100nH のインダクタンス、またはフェライト・ビーズが必要です。これにより、並列チャネルの不整合 (非対称の PCB レイアウトなど) によるスイッチング過渡時に、2 つの並列チャネル間でのシュートスルーを防止できます。