JAJSJT0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | 1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8962DDWR | HTSSOP | DDW | 44 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.9 | 14.7 | 1.4 | 12 | 24 | Q1 |
DRV8962DDVR | HTSSOP | DDV | 44 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.9 | 14.7 | 1.4 | 12 | 24 | Q1 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8962DDWR | HTSSOP | DDW | 44 | 2500 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
DRV8962DDVR | HTSSOP | DDV | 44 | 2500 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |