JAJSJT0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
次の回路図は、2 つのブラシ付き DC モータを駆動する DRV8962 を示したものです。
ブラシ付き DC モータを制御する方法を、次の真理値表に示します。
機能 | EN1 | EN2 | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 |
---|---|---|---|---|---|---|
順方向 | 1 | 1 | 1 | PWM | H | H/L |
逆方向 | 1 | 1 | PWM | 1 | H/L | H |
ブレーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | H | H |
ブレーキ* | 1 | 1 | 0 | 0 | L | L |
コースト* | 0 | X | X | X | Z | X |
コースト* | X | 0 | X | X | X | Z |
* IPROPI ピンは、これらの条件では比例電流を出力しません。