JAJSJT0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
接合部温度の推定値は次のとおりです。TJ = TA + (PTOT x θJA)
接合部から周囲への熱抵抗 θJA は、JEDEC 標準 PCB 上の DDW パッケージでは 22.2℃/W、DDV パッケージで適切なヒートシンクを使用する場合は 5℃/W に近い値です。
したがって、接合部温度の最初の推定値は次のようになります。
TJ = TA + (PTOT x θJA) = 25 + (2.552 × 22.2) = 81.7℃
より正確な計算を行うには、「代表的な動作特性」セクションに示されている、デバイス接合部温度に対する FET のオン抵抗の依存性を考慮してください。
たとえば、
接合部温度が 81.7℃の場合、オン抵抗は 25℃の場合に比べて 1.3 倍に増加する可能性があります。
各ハーフブリッジの導通損失 (RDS(ON) による損失) の初期推定値は 0.477W でした。
したがって、導通損失の新しい推定値は 0.477W x 1.3 = 0.62W になります。
それに伴い、合計電力損失の新しい推定値は 3.124W になります。
DDW パッケージの接合部温度の新しい推定値は 94.4℃になります。
これ以上計算を繰り返しても、接合部温度の推定値が大きく増加する可能性はわずかです。