JAJSJT0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
VM ピンの電圧が UVLO スレッショルド電圧を下回ると、次の動作が行われます。
すべての出力がディセーブル (ハイ・インピーダンス) になる
nFAULT ピンが Low に駆動される
チャージ・ポンプがディセーブルになる
VM 電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルド電圧を上回ると、通常動作が再開されます (ドライバが動作し、nFAULT が解放されます)。
VM 電圧が内部デジタル・リセット電圧 (最大 3.9V) を下回ると、内部ロジック回路がディセーブルされ、nFAULT のプルダウンもディセーブルされます。したがって、VM が約 3.9V を下回ると、nFAULT は再び High になります。