JAJSI43C December 2015 – October 2019 DS250DF810
PRODUCTION DATA.
DS250DF810 は、信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネル、マルチレート・リタイマです。10~15 以下のビット・エラー・レート (BER) を達成しながら、長距離で、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張するために使用します。
DS250DF810の各チャネルは、20.6Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF810は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS250DF810 | 135 ピン fcBGA (135) | 8.0mm × 13.0mm |