DS250DF810
- 信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネルのマルチレート・リタイマ
- すべてのチャネルが独立に 20.2752~25.8Gbps でロック (10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に短いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ・レートで 500ps 未満 (標準値)
- 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、AC カップリング・コンデンサを内蔵しているため基板配線が簡単、BOM コストも低減可能
- 2×2 のクロス・ポイントを内蔵
- アダプティブ連続時間リニア・イコライザ (CTLE)
- アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ (DFE)
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB を超えるチャネル損失に対応
- 伝送振幅を変更可能:205mVppd~1225mVppd (標準値)
- オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカ/ジェネレータ、フロースルーで簡単に配線できる小型 8mm × 13mm BGA パッケージ
- 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号を配線可能
- ピン互換のリピータを使用可能
DS250DF810 は、信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネル、マルチレート・リタイマです。10~15 以下のビット・エラー・レート (BER) を達成しながら、長距離で、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張するために使用します。
DS250DF810の各チャネルは、20.6Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF810は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
物理的な AC カップリング・コンデンサ (TX および RX) を内蔵しているため、PCB 上の外付けコンデンサは不要です。DS250DF810は単一電源で、必要な外部部品も最小限です。これらの特長により、PCB配線の複雑性とBOMコストが低減されます。
DS250DF810の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの3タップ送信有限インパルス応答(FIR)フィルタ、アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を拡張できます。内蔵のCDR機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするために最適です。DS250DF810 は、各チャネル・ペアに 2x2 のクロスポイントを実装しているため、ホストはレーンクロスとファンアウトのどちらの方法も使用できます。
DS250DF810 は SMBus 経由または外付け EEPROM により構成できます。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。非破壊的なオンチップ・アイ・モニタと PRBS ジェネレータ/チェッカにより、インシステム診断が可能です。
Request more information
This product family is available for high volume automotive manufacturers. Please contact your TI sales representative for more details.
Learn more about the TDA2E SoC for advanced driver assistance systems (ADAS).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS250DF810 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 23日 |
アプリケーション・ノート | Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | DS2X0DF810 Junction Temperature Readback and Temperature Lock Range (TLR) Extens | PDF | HTML | 2021年 5月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DS250DF810EVM User's Guide (Rev. C) | 2019年 9月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Transmitter Optimization for ≥ 25Gbps Retimer Links | 2017年 9月 8日 | ||||
その他の技術資料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 | ||||
Analog Design Journal | Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links | 2016年 7月 21日 | ||||
技術記事 | Designing a 25G system: 5 tips to balance power, performance and price | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers | 2016年 1月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS250DF810EVM — DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール
The DS250DF810EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF810. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00427 — ***プレースホルダ***
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ABV) | 135 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。