DS250DF810EVM
DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール
DS250DF810EVM
概要
The DS250DF810EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF810. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate device features such as signal detect, equalization settings, Tx output settings, EEPROM file generation, and other register features.
特長
- Programmable via on board USB2ANY and EVM software
- Supports data rates up to 25.8Gbps
- EVM supports single supply (2.5V or 3.3V)
- DS250DF810EVM
- AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
- Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS250DF810EVM — DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3