DS100DF410EVK
DS100DF410EVK 評価ボード
DS100DF410EVK
概要
The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.
In order to use the SigCon Architect GUI to control the device, a DPS-DONGLE-EVM board must be used to interface the USB port of the PC to the SMBus pins on board the evaluation board. This DPS-DONGLE-EVM adapter board is not kitted with the DS100DF410EVK.
To acquire the DPS-DONGLE-EVM board, please submit a request for purchase to dps_marketing@list.ti.com.
特長
- Each channel independently locks to
- 10.3125 Gbps (DS100DF410)
- 8.5 to 11.3 Gbps (DS110DF410)
- 9.8 - 12.5 Gbps (DS125DF410)
- and sub-multiples of the data rates
- Lock time operation (typically under 15 ms)
- Low latency (~300 ps)
- Adaptive equalization up to 34 dB boost at 5 Gbps GHz
- Adjustable transmit VOD : 600 to 1300 mVp-p
- Adjustable transmit de-emphasis to -12 dB
- Typical Power Dissipation (EQ+DFE+CDR+DE): 180 mW / channel
- Programmable output polarity inversion
- Input signal detection, CDR lock detection/indicator
- On-chip Eye Monitor (EOM), PRBS generator
- Single 2.5 V ±5% power supply
- SMBus/EEPROM configuration modes
- Operating temperature range of -40 to 85°C
- RHS 48-pin, 7 mm x 7 mm package
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc054 or www.ti.com/lit/xx/snlc054e/snlc054e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC054. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3