DS320PR822
- 最大 32Gbps の PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応する リニア・リドライバ
- DP、SAS、SATA、XFI を含むほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
- 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
- 非常に短いレイテンシ:100ps
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):75fs
- 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
- 3.3V 単電源
- 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
- 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
- ヒートシンク不要
- ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
- 1 つまたは複数の DS320PR 822 を使って x2、x4、x8、x16、x24 のバス幅をサポート
- -40℃~85℃の温度範囲
- 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
DS320PR 822 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、その他の最大 32Gbps のインターフェイスに対応するように設計されたの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。 DS320PR 822 は 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を備えています。
DS320PR 822 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR 822 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ・パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。
また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS320PR822 PCIe 5.0 および CXL 1.1 向け・リニア・リドライバ、4 つの 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 |
証明書 | DS320-SLIMSAS-EVM EU Declaration of Conformity | 2021年 4月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS320PR810-SMP-EVM — DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板
DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES — SigCon Architect SDI Profiles
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJX) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。