DS280BR820EVM

DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール

DS280BR820EVM

購入

概要

The DS280BR820EVM allows for easy evaluation of the DS280BR820 28 Gbps  8-channel linear repeater. To use this EVM, supply power (2.5V or 3.3V) via standard banana connectors and high-speed traffic via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cable assemblies are not included.

Through the on-board USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate device features such as equalization settings, wide-band amplitude gain settings, driver settings, EEPROM file generation, and other register features.

特長
  • Programmable via on-board USB2ANY and EVM software
  • Supports data rates up to 28Gbps
  • EVM supports single supply (2.5V or 3.3V)

  • AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
  • Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable assemblies

イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS280BR810 28Gbps、低消費電力、8 チャネル リニア リドライバ DS280BR820 28Gbps、低消費電力、8 チャネル リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS280BR820EVM — DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS280BR810EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日
証明書 DS280BR820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DS280BR820 低消費電力、28Gbps、8チャネル・リニア・リピータ データシート PDF | HTML 2016年 10月 20日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ