DS80PCI102
- 包括的なファミリ、実績のあるシステムの相互運用性
- DS80PCI102 : ×1 PCIe Gen-1/2/3
- DS80PCI402 : ×4 PCIe Gen-1/2/3
- DS80PCI800 : ×8/×16 PCIe Gen-1/2/3
- Gen-1/2/3 の自動レート検出
- Gen-3 送信FIR ハンドシェイクのシームレスなサポート
- レート・アダプティブな受信EQ ( 最大36dB)、送信デエンファシス( 最大- 12dB) Gen-1/2 のみ
- 調整可能な送信VOD: 0.7 ~ 1.3Vp-p ( ピン・モード)
- 40 インチのFR4 後または10m 30awg PCIe ケーブルでの8Gbps の0.2 UI 残留DJ
- 未使用チャネルをオフにするための機能付き低消費電力:65mW/ チャネル
- レシーバの自動検出( ホットプラグ)
- 複数の構成モード: ピン/SMBus/EEPROM の直接ロード
- 単一電源動作: 2.5V または3.3V ( 選択可能)
- 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm × 4mm)
- HBM ESD 耐圧: > 4kV
- –10 ~ 85°C 動作温度
DS80PCI102 は、4 ステップの受信イコライザと送信デエンファシス・ドライバを内蔵した低消費電力の1 レーン・リピータで、ボード間やケーブルの相互接続におけるPCI express シリアル・リンクの到達度を向上できます。 DS80PCI102 は×1 PCI express構成に最適で、Gen-1、Gen-2、Gen-3 データレートを自動的に検出し適応できるため、システムのアップグレードが簡単です。
各チャネルは、外部からのシステムの介入なしで、新しいGen-3送信イコライザ係数(FIR タップ) ハンドシェイク・プロトコル、送信アイドルやビーコンなどのPCIe 制御信号のシームレスな検出と管理をサポートします。 自動受信検出回路が、エンドポイント挿入( ホットプラグ・イベント) に基づき、入力終端インピーダンスを制御します。 これらの機能により、設計の複雑さを抑えながら、電気レベルとシステム・レベルの両方でPCIe 相互運用性が保証されます。
DS80PCI102 はテキサス・インスツルメンツのSiGe BiCMOS プロセスによって駆動され、プログラム可能な送信デエンファシス( 最大12dB)、送信VOD ( 最大1300mVp-p)、受信イコライジング ( 最大36dB) を実現し、損失の多いケーブル (10m + ) やコネクタが複数あるバックプレーン (40 インチ+ ) での長距離伝送が可能です。 レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) により閉じられた入力アイを開きます。
ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。
DS80PCI102 は低消費電力で、使用していないチャネルをオフにするための制御を備えたエネルギー効率の高いPowerWiseファミリ製品です。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄りの販売代理店までお問い合わせいただくか、http://www.ti.com をご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS80PCI102 2.5Gbps/5.0Gbps/8.0Gbpsイコライザ/デエンファシス・ドライバ内蔵 低消費電力1レーンPCI Expressリピータ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2012年 4月 20日 | |
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS80PCI102EVK User Guide SMA Evaluation Kit | 2012年 9月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS80PCI102EVK — DS80PCI102 SMA 評価キット
The DS80PCI102EVK – SMA evaluation kit provides a complete high band-width platform to evaluate thesignal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments signal conditioning products – with Equalization and De-emphasis.
SMA edge launch connectors are used as the input and the (...)
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。