LMH1218

アクティブ

リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Cable driver, Cable driver with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 300 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Cable driver, Cable driver with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 300 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • ST-2082 (提案)、ST-2081 (提案)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB-ASI、SFF-8431 (SFP+)、およびSMPTE 2022-5/6用10GbEイーサネットに対応
  • 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbpsのレート、またはDivided-by-1.001のサブレート、DVB-ASI (270Mbps)、10GbE (10.3125Gbps)にロック
  • サポートまたは選択するすべてのデータ・レートで基準クロックなしの動作と高速なロック時間を実現
  • 75Ωおよび100Ωのトランスミッタ出力
  • 2:1 Mux入力、1:2 Demux/ファンアウト出力内蔵
  • 入力レート検出に基づく自動スルーレート
  • オンチップ・アイ・モニタ
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワーダウンにより300mWの低消費電力を実現
  • SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラム可能
  • 2.5V単電源動作
  • 小型の4mm×4mm 24ピンWQFNパッケージ
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲
  • ST-2082 (提案)、ST-2081 (提案)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB-ASI、SFF-8431 (SFP+)、およびSMPTE 2022-5/6用10GbEイーサネットに対応
  • 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbpsのレート、またはDivided-by-1.001のサブレート、DVB-ASI (270Mbps)、10GbE (10.3125Gbps)にロック
  • サポートまたは選択するすべてのデータ・レートで基準クロックなしの動作と高速なロック時間を実現
  • 75Ωおよび100Ωのトランスミッタ出力
  • 2:1 Mux入力、1:2 Demux/ファンアウト出力内蔵
  • 入力レート検出に基づく自動スルーレート
  • オンチップ・アイ・モニタ
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワーダウンにより300mWの低消費電力を実現
  • SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラム可能
  • 2.5V単電源動作
  • 小型の4mm×4mm 24ピンWQFNパッケージ
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲

LMH1218は、リクロッカを内蔵した低消費電力のケーブル・ドライバであり、SMPTE-SDI、SMPTE 2022-5/6、10GbEイーサネット、およびDVB-ASI規格に準拠したシリアル・ビデオ・データを駆動します。最大11.88Gbpsをサポートし、4K/8K用Ultra HDビデオに対応する一方、75Ωおよび50Ωのトランスミッタ出力により、同軸、光ファイバ、FR-4 PCBなど複数のメディア・オプションにも対応します。

LMH1218の入力には2:1 MUXが内蔵されているため、2つのビデオ・ソース間で選択が可能になり、プログラマブル・イコライザによりプリント回路基板の損失を補償して、信号到達距離を延長できます。広範なクロック・データ・リカバリ(CDR)回路を備えたオンチップ・リクロッカにより、外部基準クロックおよびループ・フィルタ部品を必要とせずに、自動的に270Mbps~11.88Gbpsのシリアル・データを検出し、ロックできるため、基板設計の簡素化とシステム・コストの削減につながります。リクロックしたシリアル・データは75Ωまたは50Ωのトランスミッタ出力に送信するか、あるいは両方に同時に送信することができます(1:2ファンアウト・モード)。出力電圧振幅は、SFF-8431 (SFP+)、ST-2082/1 (提案)、SMPTE 424M、344M、292M、259M規格に準拠しています。

非破壊的なアイ・モニタにより、シリアル・データのリアルタイム測定が可能になり、システムの起動やフィールド・チューニングを簡単に行うことができます。LMH1218はSPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラム可能です。

LMH1218は、リクロッカを内蔵した低消費電力のケーブル・ドライバであり、SMPTE-SDI、SMPTE 2022-5/6、10GbEイーサネット、およびDVB-ASI規格に準拠したシリアル・ビデオ・データを駆動します。最大11.88Gbpsをサポートし、4K/8K用Ultra HDビデオに対応する一方、75Ωおよび50Ωのトランスミッタ出力により、同軸、光ファイバ、FR-4 PCBなど複数のメディア・オプションにも対応します。

LMH1218の入力には2:1 MUXが内蔵されているため、2つのビデオ・ソース間で選択が可能になり、プログラマブル・イコライザによりプリント回路基板の損失を補償して、信号到達距離を延長できます。広範なクロック・データ・リカバリ(CDR)回路を備えたオンチップ・リクロッカにより、外部基準クロックおよびループ・フィルタ部品を必要とせずに、自動的に270Mbps~11.88Gbpsのシリアル・データを検出し、ロックできるため、基板設計の簡素化とシステム・コストの削減につながります。リクロックしたシリアル・データは75Ωまたは50Ωのトランスミッタ出力に送信するか、あるいは両方に同時に送信することができます(1:2ファンアウト・モード)。出力電圧振幅は、SFF-8431 (SFP+)、ST-2082/1 (提案)、SMPTE 424M、344M、292M、259M規格に準拠しています。

非破壊的なアイ・モニタにより、シリアル・データのリアルタイム測定が可能になり、システムの起動やフィールド・チューニングを簡単に行うことができます。LMH1218はSPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

LMH1218 IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH1218 低消費電力Ultra HDケーブル・ドライバ、リクロッカ内蔵 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 12日
アプリケーション・ノート LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines 2020年 2月 19日
アプリケーション・ノート LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
ユーザー・ガイド LMH1218 Programming Guide (Rev. B) 2018年 6月 12日
技術記事 Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design PDF | HTML 2017年 9月 6日
技術記事 Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces PDF | HTML 2016年 4月 13日
技術記事 SigCon Architect: The keys to your high-speed design PDF | HTML 2015年 10月 27日
アプリケーション・ノート SDI Video Bit Rate Calculation 2015年 4月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH1218EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 3月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1218EVM — LMH1218 の評価基板

TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1218 は、リクロッカ内蔵の UHD ケーブル ドライバです。LMH1218EVM 評価基板 (EVM) は、SDI/UHD や 10GbE に対する LMH1218 のシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。LMH1218EVM は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。LMH1218EVM で使用している SMA と BNC の各エッジ ローンチ コネクタ (基板のエッジから外部へ向かって伸びているコネクタ) は、市販の分岐ケーブル (ブレイクアウト (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板 USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES SigCon Architect SDI Profiles

SigCon Architect SDI Profiles
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・ツール

LMH1218-DESIGN LMH1218 design files

LMH1218 secure folder design files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00428 — リクロック機能付き 12Gbps SDI / Video Over IP リピータ

This verified reference design is a 12G SDI and Video over IP repeater with reclocking function compatible with SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292, and ST-259) and 10 GbE electrical requirements. This design is applicable to either coax or optical cable applications.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ