LMH0318
- Supports ST 424(3G), 292(HD), 259(SD), MADI, and
DVB-ASI - Locks to rates 2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or Divided
by 1.001 sub-rates, and DVB-ASI - Reference-free Operation with Fast Lock Time
covering all Supported or Selected Data Rates - 75 Ω and 100 Ω Transmitter Outputs
- Integrated 2:1 Mux Input, 1:2 Demux/Fanout
Outputs - Automatic Slew Rate Based on Input Rate Detect
- On-chip Eye Monitor
- Low 300 mW Power Consumption With Automatic
Power Down On Loss Of Input Signal - Programmable via SPI, Or SMBus Interface
- Single 2.5 V Supply Operation
- Small 4 mm × 4 mm 24-pin QFN Package
- -40°C to +85°C Operating Temperature Range
- Footprint compatible with LMH1218 for easy
upgrade to 12G
The LMH0318 is a 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Integrated Cable Driver designed to drive serial video data compatible to SMPTE-SDI and DVB-ASI standards. The clock and data recovery circuit eliminates accumulated jitter and detects the incoming data rate without requiring an external reference clock. The integrated driver with 75 ohm and 50 ohm outputs enables multiple media options such as coax and FR4 PCB.
The integrated 2-to-1 MUX on the input of the LMH0318 enables selection between two video sources, while the programmable equalizer compensates for the PC board loss to extend signal reach. With a wide range clockand- data recovery (CDR) circuit, the on-chip reclocker automatically detects and locks to serial data from 270 Mbps to 2.97 Gbps without the need for an external reference clock and loop filter component, thereby simplifying board design and lowering system cost. The reclocked serial data can be routed to either the 75 Ω or 50 Ω transmitter output, or both simultaneously (1-to-2 fanout mode). The output voltage swing is compatible to ST 424, 344, 292, and 259 standards.
A non-disruptive eye monitor allows for real-time measurement of serial data to simplify system startup or field tuning. The LMH0318 is pin compatible with the LMH1218, 12 Gbps Cable Driver with Integrated Reclocker.
詳細リクエスト
『LMH0318 プログラミング ガイド』と IBIS-AMI モデルの詳細が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH0318 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Integrated Cable Driver データシート | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH0324-18EVM User Guide (Rev. A) | 2018年 6月 11日 | ||||
技術記事 | Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces | PDF | HTML | 2016年 4月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | LMH0318 Programming Guide | 2015年 9月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH1218EVM — LMH1218 評価モジュール
The LMH1218EVM evaluation module provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SDI/UHD and 10 GbE signal conditioning features of the Texas Instruments LMH1218 UHD Cable Driver with Integrated Reclocker. The LMH1218EVM can be used for standard compliance testing, performance (...)
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-03028 — リクロッキング機能付き 3G-SDI リピータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。