DS80PCI800EVK
DS80PCI800EVK 評価モジュール
DS80PCI800EVK
概要
The DS80PCI800EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI800SQ – 2.5 Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and De-Emphasis.
特長
- Comprehensive family, proven system inter-operability
- DS80PCI102 : x1 PCIe Gen-1/2/3
- DS80PCI402 : x4 PCIe Gen-1/2/3
- DS80PCI800 : x8/x16 PCIe Gen-1/2/3
- Automatic rate detect and adaptation to Gen-1/2/3 speeds
- Seamless support for Gen-3 transmit FIR handshake
- Rate adaptive receive EQ (up to 36 dB), transmit de-emphasis (up to 12 dB) only Gen-1/2
- Adjustable Transmit VOD: 0.8 to 1.3 Vp-p (pin mode)
- 0.2 UI of residual deterministic jitter at 8 Gbps after 40” of FR4 or 10m 30awg PCIe Cable
- Low power dissipation with ability to turnoff unused channels: 65 mW/channel
- Automatic receiver detect (hot-plug)
- Multiple configuration modes: Pins/SMbus/Direct-EEPROM load
- Single supply voltage: 2.5V or 3.3V (selectable)
- 3 kV HBM ESD rating
- −40 to 85°C operating temperature range
PCIe、SAS、SATA IC
購入と開発の開始
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc054 or www.ti.com/lit/xx/snlc054e/snlc054e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC054. Please update any bookmarks accordingly.
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 21 3 2018
製品
FPD-Link SerDes
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
V3Link SerDes
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
ALP GUI Platform
最新情報
サポート・ソフトウェア
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2