DS90UB949-Q1EVM
DS90UB949-Q1 評価モジュール
DS90UB949-Q1EVM
概要
DS90UB949-Q1 評価モジュールは、HDMI を FPD-Link III に変換します。このキットは DS90UB949-Q1 の機能と動作を示します。DS90UB949-Q1 は HDMI から FPD-Link III へのシリアライザで、DS90Ux948 / DS90Ux940 デシリアライザとの組み合わせにより HDMI シリアル・ストリームからデータを取得し、シングルまたはデュアル・レーンの FPD-Link III インターフェイスに変換します。最大 WUXGA と 1080p60 のビデオ解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。
FPD-Link III インターフェイスはビデオ / オーディオ・データ伝送のほか、I2C、SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。下位互換モードでは、DS90UB949-Q1 は単一の差動リンクを使用し、最大 WXGA と 720p の解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。
また、最大 7.1 チャネルのオーディオに対応します。HDMI ストリームから受信したオーディオ・データは暗号化とシリアライズが行われ、FPD-Link III ストリームの形式で、互換性のあるデシリアライザに送信されます。最大 192kHz のビット・レートで、最大 8 チャネルの I2S インターフェイス
特長
- WUXGA(1920 x 1200)と 1080p60 の解像度と 24 ビットの色深度に対応する、最大 170MHz のピクセル・クロック周波数をサポート
- HDMI を入力として受け入れる HDMI レシーバ
- デュアル FPD-Link III 出力インターフェイス
- シングルエンド同軸ケーブルまたは差動 STP(シールド・ツイスト・ペア)ケーブルで最大 15m の距離に対応
- DS90Ux926Q-Q1 / DS90Ux928-Q1 FPD-Link III デシリアライザに対する下位互換性
FPD-Link SerDes
購入と開発の開始
DS90UB949-Q1EVM — DS90UB949-Q1 評価モジュール
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
製品
FPD-Link SerDes
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
V3Link SerDes
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
ALP GUI Platform
最新情報
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
製品
FPD-Link SerDes
V3Link SerDes
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS90UH949-Q1EVM User's Guide | 2014年 8月 14日 | |||
データシート | DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 5月 29日 | |
証明書 | DS90UB949-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |