DS90UB953A-Q1

アクティブ

CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Serializer Color depth (bpp) 12 Input compatibility MIPI CSI-2 Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Dedicated GPIO Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function Serializer Color depth (bpp) 12 Input compatibility MIPI CSI-2 Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Dedicated GPIO Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度:–40℃~+125℃の周囲動作温度
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
  • D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 4 つのデータ レーン、各レーンは最高 832Mbps
    • 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
  • 高精度なマルチカメラ クロッキングおよび同期
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
  • 1.8V の単一電源電圧
  • 低消費電力 (標準値 0.28W)
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
  • FPD-Link IV とピン互換:DS90UB971-Q1 および FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度:–40℃~+125℃の周囲動作温度
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
  • D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 4 つのデータ レーン、各レーンは最高 832Mbps
    • 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
  • 高精度なマルチカメラ クロッキングおよび同期
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
  • 1.8V の単一電源電圧
  • 低消費電力 (標準値 0.28W)
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
  • FPD-Link IV とピン互換:DS90UB971-Q1 および FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザ

DS90UB953A-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツ の FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、温度範囲が -40℃~125℃と広く、AEC-Q100 (グレード 1) 認定済みです。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ アプリケーションのセンサ モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、4.16Gbps のフォワード チャネルと超低レイテンシで 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB953A-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953A-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB953A-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツ の FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、温度範囲が -40℃~125℃と広く、AEC-Q100 (グレード 1) 認定済みです。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ アプリケーションのセンサ モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、4.16Gbps のフォワード チャネルと超低レイテンシで 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB953A-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953A-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB953A-Q1 125℃ CSI-2 インターフェイスを搭載した 2.3MP/60fps カメラ、レーダー、他のセンサ用の FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 25日
アプリケーション・ノート Developing Multiple-Camera Applications on AM6x (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 14日
ユーザー・ガイド DS90UB95x-Q1 Serializer Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 15日
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB953-Q1EVM — DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル) / 60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール

The Texas Instruments DS90UB953-Q1EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III serializer (SER). The device translates data from up to 4 MIPI CSI-2 lanes, operating at
830 Mbps each to transport data into a (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS90UB953A-Q1EVM — DS90UB953A-Q1EVM

The DS90UB953A-Q1 serializer is part of TI's FPDLink III device family designed to support imagers up to 4.2MP. The high temperature enables several compact and flexible sensor module designs for any small camera applications. The chip can deliver a 4.85-Gbps forward channel over a coax cable and (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル・オーディオ・シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル・デジタル・オーディオ・デシリアライザ DS90UB633A-Q1 ADAS 向け、1M ピクセル、60 ~ 100MHz PCLK シリアライザ DS90UB635-Q1 車載対応、4.16Gbps、FPD-Link III CSI-2 シリアライザ DS90UB638-Q1 CSI-2 出力ポート搭載、4.16Gbps、シングル入力デシリアライザ DS90UB662-Q1 シングル MIPI CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP (メガピクセル) カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付 DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UH925AQ-Q1 5 ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI、構成可能な I/O アダプティブ・ケーブル・イコライザ / ケーブル・ドライバ
V3Link SerDes
TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ TDES9640 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ クワッド ハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83640T-EVK DP83640T 評価デモ・ボード DS100BR410EVK-4 DS100BR410 低消費電力、4チャネル・リピータ 評価モジュール、10.3125Gbps イコライザおよびディエンファシス・ドライバ付 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM STP または 同軸ケーブル向け 5 ~ 96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザの評価モジュール DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル向け、100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB953-Q1EVM DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル) / 60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB953A-Q1EVM DS90UB953A-Q1EVM DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート付き、クワッド FPD-Link III デシリアライザ・ハブの評価モジュール DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 の評価モジュール SD307EVK ケーブル検出機能搭載、シングル / デュアル、3Gbps HD/SD SDI ケーブル・ドライバの評価基板 SD384EVK SD384EVK - LMH0384 ケーブル・イコライザ用評価ボード SD394EVK SD394EVK - LMH0394 ケーブル・イコライザ用評価ボード
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル・オーディオ・シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル・デジタル・オーディオ・デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付 DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UB9722-Q1 車載、8MP (メガピクセル) 以上のカメラとセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV デュアル デシリアライザ ハブ DS90UB981-Q1 4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザ DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ DS90UH925AQ-Q1 5 ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH981-Q1 HDCP 対応、4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UH983-Q1 HDCP 対応、4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UH984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1 HDCP 対応、4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
V3Link SerDes
TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ TDES9640 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ クワッド ハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM STP または 同軸ケーブル向け 5 ~ 96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザの評価モジュール DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル向け、100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB953-Q1EVM DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル) / 60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB953A-Q1EVM DS90UB953A-Q1EVM DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート付き、クワッド FPD-Link III デシリアライザ・ハブの評価モジュール DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 の評価基板 DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 の評価基板 DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、MIPI DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 同軸対応、FPD-Link IV から Embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1:4K FPD-Link IV から embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、FPD IV から OpenLDI へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 の評価モジュール DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1:FPD-Link IV から Embedded DisplayPort ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板 DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1:FPD-Link IV から Embedded DisplayPort ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
シミュレーション・モデル

DS90UB953A-Q1 IBIS Model

SNLM229.ZIP (47 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ