DS90UH949-Q1

アクティブ

HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility HDMI Output compatibility FPD-Link III LVDS Features HDCP Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility HDMI Output compatibility FPD-Link III LVDS Features HDCP Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • TMDS クロックとして最高 170MHz に対応し、WUXGA (1920×1200) および 1080p60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
  • シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
    • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
      • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
      • 内蔵の HDCP v1.4 暗号エンジンによりオンチップにキーを保存
      • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
      • 高速バック・チャネルで最高 2Mbps の GPIO をサポート
      • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
      • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
      • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
      • SPI パススルー・インターフェイス
      • DS90UH926Q-Q1 および DS90UH928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの下位互換性
      • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
        • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
      • TMDS クロックとして最高 170MHz に対応し、WUXGA (1920×1200) および 1080p60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
      • シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
        • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
          • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
          • 内蔵の HDCP v1.4 暗号エンジンによりオンチップにキーを保存
          • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
          • 高速バック・チャネルで最高 2Mbps の GPIO をサポート
          • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
          • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
          • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
          • SPI パススルー・インターフェイス
          • DS90UH926Q-Q1 および DS90UH928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの下位互換性

          DS90UH949-Q1 は、FPD-Link III DS90UH940-Q1/DS90UH948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WUXGA および 1080p60 のビデオ解像度をサポートします。

          FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビットの色深度で WXGA および 720p までの解像度をサポートします。

          DS90UH949-Q1はHDCPリピータ・アプリケーションをサポートしており、外部コントローラなしですべての認証および暗号化機能を処理します。HDMIオーディオおよびビデオ・データは入力で復号され、データがFPD-Link IIIインターフェイスに送出される前に再度暗号化されます。

          DS90UH949-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

          DS90UH949-Q1 は、FPD-Link III DS90UH940-Q1/DS90UH948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WUXGA および 1080p60 のビデオ解像度をサポートします。

          FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビットの色深度で WXGA および 720p までの解像度をサポートします。

          DS90UH949-Q1はHDCPリピータ・アプリケーションをサポートしており、外部コントローラなしですべての認証および暗号化機能を処理します。HDMIオーディオおよびビデオ・データは入力で復号され、データがFPD-Link IIIインターフェイスに送出される前に再度暗号化されます。

          DS90UH949-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

          ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

          技術資料

          star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
          結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
          1 をすべて表示
          種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
          * データシート DS90UH949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ、HDCP 搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 29日

          設計および開発

          その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

          評価ボード

          DS90UH949-Q1EVM — DS90UH949-Q1 評価モジュール

          The DS90UH949-Q1EVM (Evaluation Module) converts HDMI to FPD-Link III. This kit will demonstrate the functionality and operation of the DS90UH949-Q1. The DS90UH949-Q1 is an HDMI to FPD-Link III Serializer which, in conjunction with the DS90Ux948/DS90Ux940 Deserializers, takes the data from HDMI (...)

          ユーザー ガイド: PDF
          アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

          ALP Analog LaunchPad Framework Utility

          Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

          • Local and remote device access
          • (...)
          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          製品
          FPD-Link SerDes
          DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル・オーディオ・シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル・デジタル・オーディオ・デシリアライザ DS90UB633A-Q1 ADAS 向け、1M ピクセル、60 ~ 100MHz PCLK シリアライザ DS90UB635-Q1 車載対応、4.16Gbps、FPD-Link III CSI-2 シリアライザ DS90UB638-Q1 CSI-2 出力ポート搭載、4.16Gbps、シングル入力デシリアライザ DS90UB662-Q1 シングル MIPI CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP (メガピクセル) カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付 DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UH925AQ-Q1 5 ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
          シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
          LMH0387 3G HD/SD SDI、構成可能な I/O アダプティブ・ケーブル・イコライザ / ケーブル・ドライバ
          V3Link SerDes
          TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ TDES9640 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ クワッド ハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
          ハードウェア開発
          評価ボード
          DP83640T-EVK DP83640T 評価デモ・ボード DS100BR410EVK-4 DS100BR410 低消費電力、4チャネル・リピータ 評価モジュール、10.3125Gbps イコライザおよびディエンファシス・ドライバ付 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM STP または 同軸ケーブル向け 5 ~ 96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザの評価モジュール DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル向け、100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB953-Q1EVM DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル) / 60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB953A-Q1EVM DS90UB953A-Q1EVM DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート付き、クワッド FPD-Link III デシリアライザ・ハブの評価モジュール DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 の評価モジュール SD307EVK ケーブル検出機能搭載、シングル / デュアル、3Gbps HD/SD SDI ケーブル・ドライバの評価基板 SD384EVK SD384EVK - LMH0384 ケーブル・イコライザ用評価ボード SD394EVK SD394EVK - LMH0394 ケーブル・イコライザ用評価ボード
          サポート・ソフトウェア

          ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

          Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

          • Local and remote device access
          • (...)
          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          製品
          FPD-Link SerDes
          DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル・オーディオ・シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル・デジタル・オーディオ・デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット・カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付 DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザ、双方向制御チャネル付き DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UB9722-Q1 車載、8MP (メガピクセル) 以上のカメラとセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV デュアル デシリアライザ ハブ DS90UB981-Q1 4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザ DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ DS90UH925AQ-Q1 5 ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 5MHz ~ 85MHz 24 ビット・カラー FPD-Link III シリアライザ、HDCP 付き DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH981-Q1 HDCP 対応、4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UH983-Q1 HDCP 対応、4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UH984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1 HDCP 対応、4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
          V3Link SerDes
          TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ TDES9640 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ クワッド ハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
          ハードウェア開発
          評価ボード
          DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM STP または 同軸ケーブル向け 5 ~ 96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザの評価モジュール DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル向け、100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UB953-Q1EVM DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル) / 60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザの評価モジュール DS90UB953A-Q1EVM DS90UB953A-Q1EVM DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート付き、クワッド FPD-Link III デシリアライザ・ハブの評価モジュール DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ・ハブ・デシリアライザの評価モジュール DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 の評価基板 DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 の評価基板 DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、MIPI DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 同軸対応、FPD-Link IV から Embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1:4K FPD-Link IV から embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、FPD IV から OpenLDI へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ・シリアライザの評価モジュール DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 の評価モジュール DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1:FPD-Link IV から Embedded DisplayPort ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板 DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1:FPD-Link IV から Embedded DisplayPort ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
          シミュレーション・モデル

          DS90UH949-Q1 IBIS Model

          SNLM185.ZIP (51 KB) - IBIS Model
          シミュレーション・ツール

          PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

          PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

          設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
          シミュレーション・ツール

          TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

          TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

          TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

          TINA は DesignSoft (...)

          ユーザー ガイド: PDF
          英語版 (Rev.A): PDF
          パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
          VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

          購入と品質

          記載されている情報:
          • RoHS
          • REACH
          • デバイスのマーキング
          • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
          • MSL 定格 / ピーク リフロー
          • MTBF/FIT 推定値
          • 使用原材料
          • 認定試験結果
          • 継続的な信頼性モニタ試験結果
          記載されている情報:
          • ファブの拠点
          • 組み立てを実施した拠点

          推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

          サポートとトレーニング

          TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

          コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

          TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

          ビデオ