詳細リクエスト
ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご請求
DS90UB988-Q1CEVM は、FPD-Link IV から OLDI/RGB へのブリッジ デバイスである DS90UB988-Q1の評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III 対応シリアライザとも連携します。DS90UB988-Q1CEVM は、FPD-Link III/IV インターフェイスを OLDI/RGB インターフェイスに変換します。DS90UB988-Q1CEVM (評価基板) は、デュアル OLDI (10 本の LVDS データ レーン + 2 本の クロック) インターフェイスをサポートし、ポートごとにまたは RGB インターフェイスごとに最大 210MHz の PCLK を使用します。DS90UB988-Q1CEVM は、FPD-Link IV 向けとして、チャネルごとに最大 13.5Gbps のデータ レートをサポートします。DS90UB988-Q1CEVM の FPD-Link インターコネクトは、車載の Rosenberger 高速 FAKRA Mini (HFM) コネクタ、または TE Connectivity Miniaturized Coaxial (MATE-AX) コネクタ (TE 接続小型同軸コネクタ) を採用しており、AC カップリング コンデンサの向きを変更する方法で、どちらのコネクタを使用するかを構成できます。
シールド付き USB 2.0 ケーブル:USB Type-A オス型から Mini USB Type-B オス型への接続用
ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご請求
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.