ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS160PR421

アクティブ

2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ

製品詳細

Type Redriver mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 2:1 マルチプレクサを内蔵したクワッド・チャネル PCIe 4.0 リニア・リドライバ / リピータ
  • UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア・ドライバ
  • 3.3V 単一電源レール
  • 120mW/チャネルの低有効電力
  • ヒートシンク不要
  • 8GHz で最大 17dB のイコライゼーションを実現し、最大 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理可能
  • 入力 -13dB、出力 -15dB の優れた差動反射損失
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
  • 短いレイテンシ:80ps
  • 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
  • ピンによる マルチプレクサ の選択
  • デマルチプレクサ製品 DS160PR412
  • -40℃~85℃の接合部温度範囲
  • 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ、
  • 2:1 マルチプレクサを内蔵したクワッド・チャネル PCIe 4.0 リニア・リドライバ / リピータ
  • UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア・ドライバ
  • 3.3V 単一電源レール
  • 120mW/チャネルの低有効電力
  • ヒートシンク不要
  • 8GHz で最大 17dB のイコライゼーションを実現し、最大 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理可能
  • 入力 -13dB、出力 -15dB の優れた差動反射損失
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
  • 短いレイテンシ:80ps
  • 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
  • ピンによる マルチプレクサ の選択
  • デマルチプレクサ製品 DS160PR412
  • -40℃~85℃の接合部温度範囲
  • 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ、

DS160PR421 は、 4 チャネルのリニア・リドライバで、 マルチプレクサ (mux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア・リドライバは、PCIe 4.0 やその他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

DS160PR421 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

DS160PR421 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

DS160PR421 は、 4 チャネルのリニア・リドライバで、 マルチプレクサ (mux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア・リドライバは、PCIe 4.0 やその他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

DS160PR421 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

DS160PR421 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUXHS4412 アクティブ 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ Pin-to-pin passive mux version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DS160PR810 アクティブ PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ Redriver for 8-channel vs 4-channel
比較対象デバイスと類似の機能
DS160PR410 アクティブ 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ Redriver for 4-channel vs 8-channel
DS160PR412 アクティブ 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ Redriver with integrated mux
DS160PR822 アクティブ 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ Redriver with integrated mux
HD3SS3412 アクティブ 3.3V、4チャネル・アナログ差動スイッチ 4-channel analog differential switch
HD3SS3415 アクティブ 3.3V、PCI Express 3.0、USB 3.1、4 チャネル、アナログ差動スイッチ 4-channel analog differential switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS160PR421 PCIe® 4.0 16Gbps 4 チャネル・リニア・リドライバ、2:1 マルチプレクサ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications PDF | HTML 2022年 10月 3日
ユーザー・ガイド DS160PR412, DS160PR421 Programming Guide PDF | HTML 2020年 3月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ・カードの評価基板

CEM2SLIMSAS-EVM is a PCI-Express 4.0 x16 to two x8 SlimSAS (SFF-8654) adapter. It enables DS160PR810EVM-RSC and other Texas Instruments PCI-Express 4.0 redriver or retimer riser card evaluation modules to interface to up to four U.2 solid state drives (SSDs) using comercially available SlimSAS (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DS160PR412-421EVM — DS160PR412、DS160PR421 クワッド・チャネル PCI-Express® 4.0 リニア・リドライバの評価基板

DS160PR412-421 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR412 および DS160PR421 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 2 個の DS160PR412 と 2 個の DS160PR421 デバイスを搭載しており、これらのデバイスは PCI-Express® 4.0 16x バスの伝送距離を延長することができます。  (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI vV3.0.0.14 Setup

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS160PR410EVM-SMA DS160PR410EVM-SMA
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 評価モジュール USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES SigCon Architect SDI Profiles

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 評価モジュール
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ