DS320PR810RSCEVM
DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板
DS320PR810RSCEVM
概要
DS320PR810RSC 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS320PR810 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 4 個の DS320PR810 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 5.0 16x バスの送信距離を延長できます。規格準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイプ製作にこの評価基板を使用できます。
特長
- PCI-Express® 5.0 x16 ライザー・カードは、最大 32Gbps のレートで動作する 4 個のオクタル・チャネル単方向リドライバを搭載
- リニア・イコライザ機能は、リンク・トレーニングと PCIe® チャネル延長のシームレスなサポートに貢献
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16 GHz 時に最大 24dB の向上を実現
- GPIO、I2C / SMBus 経由のプログラム機能、またはオンボード EEPROM が利用可能
PCIe、SAS、SATA IC
購入と開発の開始
評価ボード
DS320PR810-RSC-EVM — DS320PR810 evaluation module for PCIe® 5.0, 32-Gbps, eight-channel linear redriver
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2