ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

SN75LVPE5421

アクティブ

2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Redriver mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 2 : 1 マルチプレクサを内蔵したクワッド チャネル PCIe 5.0 リニア リドライバ / リピータ
  • PCIe、UPI、CCIX 、NVLink、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア ドライバ
  • 単一の 3.3V 電源 – PCIe 電源レール使用可能
  • 4 チャネル動作用 720mW 低起動消費電力
  • ヒート シンク不要
  • 16GHz において最高 24dB のイコライゼーションを実現
  • 8~16GHz に対して -10dB の卓越した RX/TX 差動 RL
  • PRBS データによる 55fs RMS の低い追加 RJ
  • 短いレイテンシ: 90ps
  • 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
  • ピンによる Mux の選択
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 信頼性の高い製造を実現するための高速な製造テスト
  • 1 つまたは複数のデバイスを使用して x4、x8、x16 バス幅をサポート
  • デマルチプレクサ製品 SN75LVPE5412
  • 温度範囲:-40℃~85℃
  • 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ
  • 2 : 1 マルチプレクサを内蔵したクワッド チャネル PCIe 5.0 リニア リドライバ / リピータ
  • PCIe、UPI、CCIX 、NVLink、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア ドライバ
  • 単一の 3.3V 電源 – PCIe 電源レール使用可能
  • 4 チャネル動作用 720mW 低起動消費電力
  • ヒート シンク不要
  • 16GHz において最高 24dB のイコライゼーションを実現
  • 8~16GHz に対して -10dB の卓越した RX/TX 差動 RL
  • PRBS データによる 55fs RMS の低い追加 RJ
  • 短いレイテンシ: 90ps
  • 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
  • ピンによる Mux の選択
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 信頼性の高い製造を実現するための高速な製造テスト
  • 1 つまたは複数のデバイスを使用して x4、x8、x16 バス幅をサポート
  • デマルチプレクサ製品 SN75LVPE5412
  • 温度範囲:-40℃~85℃
  • 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ

SN75LVPE5421 は、4 チャネルのリニア リドライバで、マルチプレクサ (mux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア リドライバは、PCIe 5.0 や最大 32Gbps の他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

SN75LVPE5421 レシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。PCIe リンク トレーニングの間に、リニア リドライバとルート コンプレックス (RC) - エンドポイント (EP) 間受動チャネルが全体として最良の送信および受信イコライゼーション設定を持つように調整され、結果的に最良の電気的リンクが得られます。チャネル間のクロストークが小さく、追加ジッタが小さく、リターン ロスが非常に優れているため、デバイスはリンク内でほぼパッシブ要素になることができます。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

SN75LVPE5421 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

SN75LVPE5421 は、4 チャネルのリニア リドライバで、マルチプレクサ (mux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア リドライバは、PCIe 5.0 や最大 32Gbps の他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

SN75LVPE5421 レシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。PCIe リンク トレーニングの間に、リニア リドライバとルート コンプレックス (RC) - エンドポイント (EP) 間受動チャネルが全体として最良の送信および受信イコライゼーション設定を持つように調整され、結果的に最良の電気的リンクが得られます。チャネル間のクロストークが小さく、追加ジッタが小さく、リターン ロスが非常に優れているため、デバイスはリンク内でほぼパッシブ要素になることができます。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

SN75LVPE5421 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

IBIS モデルとその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75LVPE5421 PCIe 5.0 32Gbps 4 チャネル リニア リドライバ、 2:1 マルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション・ノート How to Tune TI PCIe Gen5 Redrivers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 30日
アプリケーション・ノート Understanding TI PCIe Redriver Equalization PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート PCI Express Compliance Testing with the DS320PR810 PDF | HTML 2022年 12月 16日
アプリケーション概要 Implementing the PCIe Design with Signal Conditioning Devices PDF | HTML 2021年 12月 7日
ユーザー・ガイド DS320PR4xxEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 30日
証明書 DS320PR412-421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア・リド

DS320PR412-421EVM 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SN75LVPE5412、SN75LVPE5421、DS320PR412、および DS320PR421 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 2 個の SN75LVPE5412 デバイスと 2 個の SN75LVPE5421 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 5.0 16x (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ