DS160PR410
- PCIe Gen-1/2/3/4、最高 16Gbps のインターフェイスをサポートするクワッド・チャネル・リニア・イコライザ
- 最高 45dB の PCIe チャネルを処理するイコライゼーション
- 8GHz で最高 18dB の CTLE 昇圧で、チャネルの到達距離を拡大
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
- UPI (Ultra Path Interconnect) を含む最高 25Gbps のデータ・レートをサポート
- 非常に短いレイテンシ:100ps
- 小さい付加ランダム・ジッタ:160fs
- 3.3V 単電源
- 130mW/チャネルの低いアクティブ時消費電力により、ヒートシンクなしで動作可能
- ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
- 1 つまたは複数の DS160PR410 を使用して x2、x4、x8、x16 PCIe バス幅をサポート
- 工業用温度範囲:–40ºC~85ºC
- 4mm × 6mm、40 ピンの WQFN パッケージ
DS160PR410 デバイスは、PCIe Gen-1、2、3、4 をサポートするように設計された低消費電力高性能リニア・リピータ / リドライバです。レシーバの連続時間リニア・イコライザ (CTLE) はプログラム可能な高周波数の昇圧機能を備え、リニア出力ドライバに接続されています。CTLE レシーバは、相互接続媒体 (例:PC 基板の配線、2 芯同軸ケーブル) に起因するシンボル間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイでも、開くことができます。プログラム可能なイコライゼーションにより、相互接続チャネル内の物理的配置の柔軟性を最大限に高め、総合的なチャネル性能を向上させることができます。
DS160PR410 は送信プリセット信号特性を保持しているため、ホスト・コントローラとエンド・ポイントは送信イコライザ係数をネゴシエーションできます。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性により、システム・レベルの相互運用性を向上させ、レイテンシを最小限に抑えることができます。
プログラム可能な設定は、ソフトウェア (SMBus または I2C)、外部 EEPROM からの直接読み込み、またはピン制御を使用して簡単に適用できます。EEPROM モードでは、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサもソフトウェア・ドライバも不要です。
More information
IBIS model and other design resources are available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS160PR410 クワッド・チャネル PCI Express Gen-4 リニア・リドライバ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 8月 5日 |
ユーザー・ガイド | CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) | 2021年 9月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS160PR410EVM-RSC Evaluation Module (EVM) (Rev. B) | 2021年 8月 31日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS160PR410EVM-SMA Evaluation Module (EVM) (Rev. B) | 2021年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Tune DS160PR410 for Best Signal Integrity (Rev. A) | 2021年 8月 30日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Signal Conditioners for Reliable and Robust Industrial High Speed Links | PDF | HTML | 2021年 6月 2日 | |||
証明書 | DS160PR410EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 21日 | ||||
証明書 | DS160PR410EVM-SMA EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 21日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS160PR410 Programming Guide | 2019年 8月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for DS160PR410 PCI-Express Gen-4 Redriver | 2019年 8月 5日 | ||||
技術記事 | Signal Conditioning functions go mainstream in PCI Express Gen 4 | PDF | HTML | 2018年 1月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ・カードの評価基板
DS160PR410EVM-RSC — DS160PR410EVM-RSC
DS160PR410EVM-SMA — DS160PR410EVM-SMA
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。