DS320PR410
- 最大 32Gbps の PCIe™ 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応する 4 チャネル・リニア・リドライバ
- DP、SAS、SATA、XFI などほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
- 非常に短いレイテンシ:100ps
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):45fs
- 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
- 3.3V 単一電源
- 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
- 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
- ヒート・シンク不要
- ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
- 1 つまたは複数の DS160PR410 を使用して x4、x8、x16、x24 バス幅をサポート
- -40℃~85℃の温度範囲
- 4mm × 6.0mm、40 ピン WQFN パッケージ
DS320PR410 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、最大 32Gbps のその他のインターフェイスに対応するように設計された 4 チャネル低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。
DS320PR410 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR410 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるように get リンク全体としてトレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと考えられる最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。

詳細リクエスト
IBIS モデルとその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS320-SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 5.0 への変換アダプタ・カードの評価基板
DS320-SLIMSAS-EVM は、PCI-Express® 5.0 の 1 本の x16 を 2 本の x8 SlimSAS (SFF-8654) に変換するアダプタです。このアダプタを採用すると、DS320PR810-RSC-EVM や TI (テキサス・インスツルメンツ) の他の PCI-Express® 5.0 リドライバ・ライザー・カード評価基板を、SlimSAS (SFF-8654) から U.2 (SFF-8639) への変換を行う市販のケーブル・アセンブリと組み合わせ、最大 4 台の U.2 SSD (ソリッド・ステート・ドライブ) (...)
評価ボード
DS320PR410-RSC-EVM — DS320PR410 の評価基板
DS320PR410-RSC-EVM は、4 チャネル PCI-Express 5.0 リニア リドライバである DS320PR410 のシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この評価ボードは、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価ボード
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。