DS320PR412-421EVM
DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア・リド
DS320PR412-421EVM
概要
DS320PR412-421EVM 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SN75LVPE5412、SN75LVPE5421、DS320PR412、および DS320PR421 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 2 個の SN75LVPE5412 デバイスと 2 個の SN75LVPE5421 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 5.0 16x バスの送信距離を延長できます。標準的なアドイン・カードの規格準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイプ製作にこの評価基板を使用できます。
特長
- PCI-Express® 5.0 x16 ライザー・カードは、最大 32Gbps のレートで動作する 4 個のクワッド・チャネル単方向リドライバを搭載
- リニア・イコライザ機能は、リンク・トレーニングと PCIe® チャネル延長のシームレスなサポートに貢献
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 24dB の向上を実現
- GPIO または I2C 経由のプログラマビリティ
PCIe、SAS、SATA IC
購入と開発の開始
評価ボード
DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア・リドライバの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2